Chiave A Tubo
triangolare 6,5 mm
zinco
- Per l'attivazione della serratura girevole
1,21 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiave A Tubo
Forma
B
Ausführung 1
triangolare 6,5 mm
Materiale corpo base
zinco
D
11,6
Descrizione
Materiale
Zinco pressofuso.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Chiave a tubo per l'azionamento di serrature girevoli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.