Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:Le chiusure a un quarto di giro vengono utilizzate per fissare e chiudere in modo sicuro sportelli, coperchi di
contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. La chiusura si apre e si chiude con una rotazione di 90°. La spina trasversale nel perno di chiusura si muove lungo una curva nella parte inferiore della chiusura e precarica la molla. La curva termina con una piccola cava nella quale si innesta il perno a croce. La forza
di precarico della chiusura generata dalla molla fa in modo che il collegamento resti chiuso anche in presenza di vibrazioni.
Tutti i componenti del sistema di chiusura (perno, disco di fissaggio e la parte inferiore della chiusura) sono imperdibili e sono fissati alla copertura o al telaio.
La chiusura può essere azionata tramite vite con intaglio o con taglio a croce oppure senza utensili, con una manopola zigrinata o con un volantino a lobi

La chiusura a quarto di giro è sempre composta da una serratura a 1/4 di giro, disco di fissaggio e parte inferiore della chiusura.
Dati tecnici:Massima forza di trazione 1300 N.Montaggio:Dopo avere eseguito un foro di 8 mm attraverso la copertura, si fa passare il perno con la spina trasversale, che viene poi fissata sul retro con la rondella di fissaggio. Nel telaio si eseguono un foro centrale di 13 cm e due fori di fissaggio secondo lo schema di foratura della parte inferiore.Accessori:Rondella di fissaggio 05592-51.
Parte inferiore della chiusura 05592-52.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05592-50 Chiusure a un quarto di giro 319 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusure a un quarto di giro

Chiusure a un quarto di giro, con testa con taglio a croce

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a un quarto di giro, con testa con taglio a croce

Selezione/filtro articoli

N. ordineAL

L1CADAcc.PrezzoOrdinare
05592-50-1110150,75 - 1,5014,9510,15 3.18 CHF
05592-50-1110901,50 - 2,2514,9510,9 3.18 CHF
05592-50-1111652,25 - 3,0014,9511,65 3.18 CHF
05592-50-1112403,00 - 3,7517,212,4 3.18 CHF
05592-50-1113153,75 - 4,5017,213,15 3.18 CHF
05592-50-1113904,50 - 5,2517,213,9 3.18 CHF
05592-50-1114655,25 - 6,0019,4514,65 3.18 CHF
05592-50-1115406,00 - 6,7519,4515,4 3.18 CHF
05592-50-1116156,75 - 7,5019,4516,15 3.18 CHF
05592-50-1116907,50 - 8,2521,716,9 3.18 CHF
05592-50-1117658,25 - 9,0021,717,65 3.18 CHF
05592-50-1118409,00 - 9,7521,718,4 3.18 CHF
05592-50-1119159,75 - 10,5023,9519,15 3.18 CHF
05592-50-11199010,50 - 11,2523,9519,9 3.18 CHF
05592-50-11206511,25 - 12,0023,9520,65 3.18 CHF
05592-50-11214012,00 - 12,7526,221,4 3.18 CHF
05592-50-11221512,75 - 13,5026,222,15 3.18 CHF
05592-50-11229013,50 - 14,2526,222,9 3.18 CHF
05592-50-11236514,25 - 15,0028,4523,65 3.18 CHF
05592-50-11244015.00 - 15,7528,4524,4 3.18 CHF
05592-50-11251515,75 - 16,5028,4525,15 3.18 CHF
05592-50-11259016,50 - 17,2530,725,9 3.18 CHF
05592-50-11266517,25 - 18,0030,726,65 3.18 CHF
05592-50-11274018,00 - 18,7530,727,4 3.18 CHF
05592-50-11281518,75 - 19,5032,9528,15 3.18 CHF
05592-50-11289019,50 - 20,2532,9528,9 3.18 CHF
05592-50-11296520,25 - 2132,9529,65 3.18 CHF

Chiusure a un quarto di giro, con testa a intaglio

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a un quarto di giro, con testa a intaglio

Selezione/filtro articoli

N. ordineAL

L1CADAcc.PrezzoOrdinare
05592-50-2110150,75 - 1,5014,9510,15 3.18 CHF
05592-50-2110901,50 - 2,2514,9510,9 3.18 CHF
05592-50-2111652,25 - 3,0014,9511,65 3.18 CHF
05592-50-2112403,00 - 3,7517,212,4 3.18 CHF
05592-50-2113153,75 - 4,5017,213,15 3.18 CHF
05592-50-2113904,50 - 5,2517,213,9 3.18 CHF
05592-50-2114655,25 - 6,0019,4514,65 3.18 CHF
05592-50-2115406,00 - 6,7519,4515,4 3.18 CHF
05592-50-2116156,75 - 7,5019,4516,15 3.18 CHF
05592-50-2116907,50 - 8,2521,716,9 3.18 CHF
05592-50-2117658,25 - 9,0021,717,65 3.18 CHF
05592-50-2118409,00 - 9,7521,718,4 3.18 CHF
05592-50-2119159,75 - 10,5023,9519,15 3.18 CHF
05592-50-21199010,50 - 11,2523,9519,9 3.18 CHF
05592-50-21206511,25 - 12,0023,9520,65 3.18 CHF
05592-50-21214012,00 - 12,7526,221,4 3.18 CHF
05592-50-21221512,75 - 13,5026,222,15 3.18 CHF
05592-50-21229013,50 - 14,2526,222,9 3.18 CHF
05592-50-21236514,25 - 15,0028,4523,65 3.18 CHF
05592-50-21244015.00 - 15,7528,4524,4 3.18 CHF
05592-50-21251515,75 - 16,5028,4525,15 3.18 CHF
05592-50-21259016,50 - 17,2530,725,9 3.18 CHF
05592-50-21266517,25 - 18,0030,726,65 3.18 CHF
05592-50-21274018,00 - 18,7530,727,4 3.18 CHF
05592-50-21281518,75 - 19,5032,9528,15 3.18 CHF
05592-50-21289019,50 - 20,2532,9528,9 3.18 CHF
05592-50-21296520,25 - 2132,9529,65 3.18 CHF

Chiusure a un quarto di giro, con testa zigrinata

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a un quarto di giro, con testa zigrinata

Selezione/filtro articoli

N. ordineAL

L1CADAcc.PrezzoOrdinare
05592-50-3113150,75 - 1,5018,1513,15 6.41 CHF
05592-50-3113901,50 - 2,2518,1513,9 6.41 CHF
05592-50-3114652,25 - 3,0018,1514,65 6.41 CHF
05592-50-3115403,00 - 3,7520,415,4 6.41 CHF
05592-50-3116153,75 - 4,5020,416,15 6.41 CHF
05592-50-3116904,50 - 5,2520,416,9 6.41 CHF
05592-50-3117655,25 - 6,0022,6517,65 6.41 CHF
05592-50-3118406,00 - 6,7522,6518,4 6.41 CHF
05592-50-3119156,75 - 7,5022,6519,15 6.41 CHF
05592-50-3119907,50 - 8,2524,919,9 6.41 CHF
05592-50-3120658,25 - 9,0024,920,65 6.41 CHF
05592-50-3121409,00 - 9,7524,921,4 6.41 CHF
05592-50-3122159,75 - 10,5027,1522,15 6.41 CHF
05592-50-31229010,50 - 11,2527,1522,9 6.41 CHF
05592-50-31236511,25 - 12,0027,1523,65 6.41 CHF
05592-50-31244012,00 - 12,7529,424,4 6.41 CHF
05592-50-31251512,75 - 13,5029,425,15 6.41 CHF
05592-50-31259013,50 - 14,2529,425,9 6.41 CHF
05592-50-31266514,25 - 15,0031,6526,65 6.41 CHF
05592-50-31274015.00 - 15,7531,6527,4 6.41 CHF
05592-50-31281515,75 - 16,5031,6528,15 6.41 CHF
05592-50-31289016,50 - 17,2533,928,9 6.41 CHF
05592-50-31296517,25 - 18,0033,929,65 6.41 CHF
05592-50-31304018,00 - 18,7533,930,4 6.41 CHF
05592-50-31311518,75 - 19,5036,1531,15 6.41 CHF
05592-50-31319019,50 - 20,2536,1531,9 6.41 CHF
05592-50-31326520,25 - 2136,1532,65 6.41 CHF

Chiusure a un quarto di giro, con pomello a lobi

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a un quarto di giro, con pomello a lobi

Selezione/filtro articoli

N. ordineAL

L1CADAcc.PrezzoOrdinare
05592-50-4113150,75 - 1,5018,1513,15 6.41 CHF
05592-50-4113901,50 - 2,2518,1513,9 6.41 CHF
05592-50-4114652,25 - 3,0018,1514,65 6.41 CHF
05592-50-4115403,00 - 3,7520,415,4 6.41 CHF
05592-50-4116153,75 - 4,5020,416,15 6.41 CHF
05592-50-4116904,50 - 5,2520,416,9 6.41 CHF
05592-50-4117655,25 - 6,0022,6517,65 6.41 CHF
05592-50-4118406,00 - 6,7522,6518,4 6.41 CHF
05592-50-4119156,75 - 7,5022,6519,15 6.41 CHF
05592-50-4119907,50 - 8,2524,919,9 6.41 CHF
05592-50-4120658,25 - 9,0024,920,65 6.41 CHF
05592-50-4121409,00 - 9,7524,921,4 6.41 CHF
05592-50-4122159,75 - 10,5027,1522,15 6.41 CHF
05592-50-41229010,50 - 11,2527,1522,9 6.41 CHF
05592-50-41236511,25 - 12,0027,1523,65 6.41 CHF
05592-50-41244012,00 - 12,7529,424,4 6.41 CHF
05592-50-41251512,75 - 13,5029,425,15 6.41 CHF
05592-50-41259013,50 - 14,2529,425,9 6.41 CHF
05592-50-41266514,25 - 15,0031,6526,65 6.41 CHF
05592-50-41274015.00 - 15,7531,6527,4 6.41 CHF
05592-50-41281515,75 - 16,5031,6528,15 6.41 CHF
05592-50-41289016,50 - 17,2533,928,9 6.41 CHF
05592-50-41296517,25 - 18,0033,929,65 6.41 CHF
05592-50-41304018,00 - 18,7533,930,4 6.41 CHF
05592-50-41311518,75 - 19,5036,1531,15 6.41 CHF
05592-50-41319019,50 - 20,2536,1531,9 6.41 CHF
05592-50-41326520,25 - 2136,1532,65 6.41 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09