Linguetta
acciaio inox
grezzo
3,35 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Linguetta
Materiale corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
L=Lunghezza linguetta
45
A con H 18
40
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.