{"product":{"productId":"agid.18060","price":0.78,"name":"MANIGLIA DI APERTURA POLIAMMIDE, D=32,5"},"currency":"CHF"}
Maniglia di apertura
poliammide
- Accessori per serratura girevole
- Materiale: resina termoplastica (PA)
- Funzione di presa aggiuntiva
Unità di vendita
0,78 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia di apertura
Materiale
Corpo base
poliammide
D=Diametro max.
32,5
D1
36
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ Conflict Minerals 3TG status
no 3TG content
~ PFAS free?
Yes
~ REACH info SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Plastica PA6, rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
Pratica maniglia di apertura per serratura girevole con un diametro di testa fino a max. 32 mm. Utilizzando la maniglia di apertura si riduce di 2 mm la misura ”A” della serratura girevole.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.