IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo
Materiale Corpo base
polipropilene
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Plastica PP.
Versione
colore nero.
Nota
Tappo parapolvere per serrature girevoli con un diametro di testa fino a max. 32 mm. Offre una maggiore protezione contro polvere e umidità.
Utilizzando il tappo di protezione si riduce di 1 mm la misura „A“ della serratura girevole.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche