IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio per molle.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Rondella per il fissaggio del perno di chiusura. In questo modo il perno di chiusura rimane collegato in modo imperdibile alla copertura.
Accessory
Chiusure a un quarto di giro 05592-50.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Spesso acquistati con gli articoli nel tuo carrello