norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
O-ring silicone, rosso, conforme a FDA.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole è conforme ai requisiti igienici secondo DIN EN 1672-2 e DIN EN 14159.
Particolarmente adatta all'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande.

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05595-01 Serratura girevole Hygienic DESIGN 164 kB

Disegni (sintesi completa)

Serratura girevole Hygienic DESIGN

Serratura girevole Hygienic DESIGN

Maggiori informazioni

Disegni

Serratura girevole Hygienic DESIGN

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

HCADAcc.PrezzoOrdinare
05595-01-18doppio spigolo2818 33.71 CHF

Linguetta per serrature girevoli

Maggiori informazioni

Disegni

Linguetta per serrature girevoli

Selezione/filtro articoli

N. ordineAL

CADAcc.PrezzoOrdinare
05566-07-45060645 2.85 CHF
05566-07-45080845 2.85 CHF
05566-07-451001045 2.85 CHF
05566-07-451401445 2.85 CHF
05566-07-451601645 2.85 CHF
05566-07-451801845 2.85 CHF
05566-07-452002045 2.85 CHF
05566-07-452202245 2.85 CHF
05566-07-452402445 2.85 CHF
05566-07-452602645 2.85 CHF
05566-07-452802845 2.85 CHF
05566-07-453203245 2.85 CHF
05566-07-455005045 2.85 CHF