Materiale
Alloggiamento, azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
O-ring silicone, rosso, conforme a FDA.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
O-ring silicone, rosso, conforme a FDA.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Serratura girevole Hygienic DESIGN
da
37,31 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
O-ring silicone, rosso, conforme a FDA.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
O-ring silicone, rosso, conforme a FDA.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole è conforme ai requisiti igienici secondo DIN EN 1672-2 e DIN EN 14159.
Particolarmente adatta all'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande.
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Particolarmente adatta all'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande.
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.