- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando, industria alimentare
- Requisiti in materia di igiene a norma DIN EN 1672-2 e DIN EN 14159, conformità a FDA
- Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice
- Acciaio inox 1.4404
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
O-ring silicone, rosso, FDA conforme.
O-ring silicone, rosso, FDA conforme.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole è conforme ai requisiti igienici secondo DIN EN 1672-2 e DIN EN 14159.
Particolarmente adatta all'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande.
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Particolarmente adatta all'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande.
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.