{"product":{"productId":"agid.18057","price":23.6,"name":"Serratura girevole a compressione in zinco con linguetta ad altezza regolabile"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamento, azionamento e dado in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in CR.
Guarnizione piatta in CR.
Versione
Alloggiamento, azionamento cromato.
Dado zincati.
Dado zincati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, azionamento e dado in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in CR.
Guarnizione piatta in CR.
Versione
Alloggiamento, azionamento cromato.
Dado zincati.
Dado zincati.
Nota
Le serrature girevoli a pressione vengono impiegate principalmente per le porte e gli alloggiamenti dove è necessaria una pressione di contatto della guarnizione maggiore. Inseribili a destra o sinistra.Il procedimento di chiusura procede sempre in senso orario. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Resistente alle vibrazioni grazie al meccanismo di ritenuta con sollecitazione elastica nella posizione di finecorsa ”bloccata”. Testata a norma DIN EN 60068-2-64 (oscillazione) e DIN EN 60068-2-27 (urto), norma di prova 61373. Resistenza alle vibrazioni secondo i requisiti per applicazioni ferroviarie della categoria 1, classe B (=requisito massimo).
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Funzioni
Girando a destra l'azionamento, la linguetta viene ruotata di 90° e portata in posizione di chiusura. Ruotando ulteriormente di 90°, la linguetta viene serrata in direzione assiale aumentando quindi la pressione di contatto.La corsa di serraggio è pari a 6 mm. Con segno sull'alloggiamento per la posizione ”bloccata”.
Nota disegno
Azionamento:
a) Chiave quadra 8 mm
b) Chiave a doppio incavo 3 mm
c) Chiave a doppio incavo 5 mm
d) A triangolo 8 mm
a) Chiave quadra 8 mm
b) Chiave a doppio incavo 3 mm
c) Chiave a doppio incavo 5 mm
d) A triangolo 8 mm
Accessory
Chiave a tubo 05586.
Linguette per serrature girevoli senza battuta in acciaio 05570.
Linguette per serrature girevoli senza battuta in acciaio 05570.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.