Materiale
Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Serratura girevole con cilindro in acciaio inox
da
46,60 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Linguetta per serrature girevoli
da
3,06 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole può essere inserita pre-assemblata. Alloggiamento con dado di fissaggio e cilindro a piastrine universale incl. 2 chiavi (serratura 1333).
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta