{"product":{"productId":"agid.18110","price":42.91,"name":"Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 1.4301, chiudibile a chiave, diametro del corpo 32 mm"},"currency":"CHF"}
Materiale
Impugnatura in acciaio inox 1.4301.
Alloggiamento e dado in acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Impugnatura in acciaio inox 1.4301.
Alloggiamento e dado in acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Serratura girevole con impugnatura a T. Può essere usata a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Fornitura con dado in acciaio inox standard. La serratura girevole con cilindro è fornita con 2 chiavi. La chiave può essere rimossa sia in posizione aperta che chiusa. La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).
Classe di protezione IP65.
Ordinare la linguetta separatamente nella versione desiderata. Ogni linguetta può essere combinata con questo alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Classe di protezione IP65.
Ordinare la linguetta separatamente nella versione desiderata. Ogni linguetta può essere combinata con questo alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessory
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox 05569.
Chiave per serratura girevole 05586.
Chiave per serratura girevole 05586.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.