Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4305.
Azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Serratura girevole in acciaio inox, modello lungo
da
56,67 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4305.
Azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.
Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Nota disegno
Azionamento:
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 3 mm
d) Chiave a doppio incavo 5 mm
e) Leva
1) O-ring
2) Guarnizione piatta
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 3 mm
d) Chiave a doppio incavo 5 mm
e) Leva
1) O-ring
2) Guarnizione piatta
Accessory
Chiave a tubo 05586