- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 65
- Acciaio inox 1.4404, 1.4401, O-ring NBR
- Azionamento: quadro 7 mm e 8 mm, doppia aletta 3 mm e 5 mm, spina
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
Azionamento 1.4401.
O-ring NBR.
Azionamento 1.4401.
O-ring NBR.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°.
Utilizzabile a destra o sinistra.
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.
Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Utilizzabile a destra o sinistra.
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.
Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Nota disegno
Azionamento:
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 3 mm
d) Chiave a doppio incavo 5 mm
e) Leva
1) O-ring
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 3 mm
d) Chiave a doppio incavo 5 mm
e) Leva
1) O-ring
Accessory
Chiave a tubo 05586
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.