Linguetta
acciaio
zincato
0,80 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Linguetta
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
L=Lunghezza linguetta
45
A con H 18
6
A con H 30
18
A con H 40
28
A con H 50
38
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.