Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Linguetta in acciaio.
Linguetta in acciaio.
Versione
Alloggiamento, azionamento cromato.
Linguetta zincata.
Linguetta zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Serratura girevole modello lungo
da
10,51 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Linguetta in acciaio.
Linguetta in acciaio.
Versione
Alloggiamento, azionamento cromato.
Linguetta zincata.
Linguetta zincata.
Nota
Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione piatta montata sull'alloggiamento. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.
Nota disegno
Azionamento:
a) Quadro 8 mm
b) Intaglio
c) Doppio incavo 3 mm
a) Quadro 8 mm
b) Intaglio
c) Doppio incavo 3 mm