{"product":{"productId":"agid.18122","price":27.66,"name":"Serratura girevole in acciaio inox per ambienti igienici"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Serratura girevole in acciaio inox con azionamento per chiave da 13 mm, adatta per applicazioni con requisiti igienici come da norma DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*. Impermeabile e antipolvere (protezione IP69K). Particolarmente resistente alla pulizia e allo sporco grazie al suo design radiale e alle superfici lucide a contatto con il materiale utilizzato. La tenuta ermetica tra la serratura girevole e la porta è realizzata tramite la guarnizione in schiuma di poliuretano imperdibile sul fondo dell'alloggiamento della serratura.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessory
Chiave a tubo 05586-04.
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox 05569.
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox 05569.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.