norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Protezione dalla polvere e dai getti d'acqua secondo IP65 e EN 60529.Accessori:Chiave a tubo 05586Nota disegno:
Azionamento:
a) Chiave quadra 6 mm
b) Intaglio

1) O-ring
2) Guarnizione piatta
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05561-02 Serratura girevole in acciaio inox 204 kB

Disegni

Serratura girevole in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

HCADAcc.PrezzoOrdinare
05561-02-1613quadro 6 mm2013,5 22.28 CHF
05561-02-2013intaglio2013,5 22.28 CHF