Colonna Di Montaggio A 4 Lati
ghisa grigia
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Superfici di serraggio pre-lavorate
- Superfici di riferimento con finitura di precisione
1 477,01 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Colonna Di Montaggio A 4 Lati
Materiale corpo base
ghisa grigia
H=Altezza
381
L=Lunghezza
330
A
32,5
D2
400
E
32
E1
25
H1
80
H2
378
L1
180
L2
52
L3
174
Descrizione
Materiale
GJL 250.
Versione
Superfici di riferimento con finitura di precisione.
Nota
I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità dei cubi si riempiano di trucioli.
Nota disegno
Superfici lavorate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.