- Elemento base per la costruzione del sistema
- Superfici di serraggio rettificate
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota
Piastre disponibili anche con scanalature, su richiesta.
Tipo B: superfici di appoggio (Ra 0,8) e superfici laterali (Ra 1,6) rettificate.
Tipo B: superfici di appoggio (Ra 0,8) e superfici laterali (Ra 1,6) rettificate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.