Piastra
tipo c
ghisa grigia
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Superfici di serraggio fresate
1 889,40 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra
Ausführung 1
tipo c
Materiale corpo base
ghisa grigia
L=Lunghezza
630
S=Altezza
63
A
70
Tipo
C
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota
Piastre disponibili anche con scanalature, su richiesta.
Tipo C: superfici di appoggio e laterali fresate (Ra 3,2).
Tipo C: superfici di appoggio e laterali fresate (Ra 3,2).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.