Materiale
GJL 250 ricotto.
Mostra di più
Mostra di meno
Squadra di fissaggio senza cave a T, in ghisa
da
167,46 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Squadra di fissaggio con cave a T, ghisa
da
2 311,40 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Su richiesta
Altre larghezze di cava.
Nota disegno
Superfici lavorate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm