norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota:Gli anelli di serraggio con intaglio circondano l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.
La tolleranza dell'albero non deve superare h11.
Forma A: anello di serraggio standard.
Forma B: anello di serraggio con una forza di serraggio superiore di circa il 15% rispetto allo standard con la stessa forza di avvitamento sulla vite di serraggio. Il foro rimane cilindrico, quindi l'albero è bloccato con precisione. Meno squilibrio.
Range di temperatura: Da -40 °C a +175 °C.Su richiesta:Altre dimensioni.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07811 Anelli di serraggio ampi con intaglio 199 kB

Disegni (sintesi completa)

Anelli di serraggio ampi con intaglio

Anelli di serraggio ampi con intaglio, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Anelli di serraggio ampi con intaglio, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
BC
(DIN 912)
D1

D2RCADAcc.PrezzoOrdinare
07811-00801AAcciaio20M3x881822,4 8.11 CHF
07811-01001AAcciaio20M3x10102426 9.11 CHF
07811-01201AAcciaio24M4x12122831,8 10.26 CHF
07811-01601AAcciaio29M5x16163439,4 12.42 CHF
07811-02001AAcciaio33M6x18204046,4 14.07 CHF
07811-02501AAcciaio33M6x18254550,8 16.38 CHF
07811-03001AAcciaio33M6x18305458,6 19.70 CHF
07811-04001AAcciaio33M6x18406065 19.86 CHF
07811-05001AAcciaio41M8x25507887 30.12 CHF
07811-00802AAcciaio inox20M3x881822,4 13.32 CHF
07811-01002AAcciaio inox20M3x10102426 16.66 CHF
07811-01202AAcciaio inox24M4x12122831,8 18.67 CHF
07811-01602AAcciaio inox29M5x16163439,4 22.75 CHF
07811-02002AAcciaio inox33M6x18204046,4 25.70 CHF
07811-02502AAcciaio inox33M6x18254550,8 30.33 CHF
07811-03002AAcciaio inox33M6x18305458,6 35.90 CHF
07811-04002AAcciaio inox33M6x18406065 36.26 CHF
07811-05002AAcciaio inox41M8x25507887 55.12 CHF

Anelli di serraggio con intaglio larghi, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Anelli di serraggio con intaglio larghi, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
BC
(DIN 912)
D1

D2RCADAcc.PrezzoOrdinare
07811-100801BAcciaio20M3x881822,4 8.11 CHF
07811-101001BAcciaio20M3x10102426 9.11 CHF
07811-101201BAcciaio24M4x12122831,8 10.26 CHF
07811-101601BAcciaio29M5x16163439,4 12.42 CHF
07811-102001BAcciaio33M6x18204046,4 14.07 CHF
07811-102501BAcciaio33M6x18254550,8 16.38 CHF
07811-103001BAcciaio33M6x18305458,6 19.70 CHF
07811-104001BAcciaio33M6x18406065 19.86 CHF
07811-105001BAcciaio41M8x25507887 30.12 CHF
07811-100802BAcciaio inox20M3x881822,4 13.32 CHF
07811-101002BAcciaio inox20M3x10102426 16.66 CHF
07811-101202BAcciaio inox24M4x12122831,8 18.67 CHF
07811-101602BAcciaio inox29M5x16163439,4 22.75 CHF
07811-102002BAcciaio inox33M6x18204046,4 25.70 CHF
07811-102502BAcciaio inox33M6x18254550,8 30.33 CHF
07811-103002BAcciaio inox33M6x18305458,6 35.90 CHF
07811-104002BAcciaio inox33M6x18406065 36.26 CHF
07811-105002BAcciaio inox41M8x25507887 55.12 CHF