{"product":{"productId":"agid.16733","price":11.27,"name":"ANELLO DI SERRAGGIO DIVISO, LARGO,D1=8, D2=18, B=20, ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Anello di serraggio
diviso
acciaio
- Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi
- Accoppiamento preciso
- Forze di tenuta molto elevate
- Si evitano danni all'albero
- Intervallo di temperature: da -40° C a +175°C
Unità di vendita
11,27 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Anello di serraggio
Versione 1
diviso
Versione 2
largo
Materiale
corpo base
acciaio
B=Spessore
20
D1=Diametro interno
8
D2=Diametro esterno
18
C
(DIN 912)
M3x8
D3
6
D4
3,3
H
5,3
L
6,5
R
22,4
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota
Gli anelli di serraggio con intaglio avvolgono l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò consente un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.
La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.
A causa di una modifica tecnica, alcuni anelli di serraggio possono ancora essere forniti con disposizione delle viti non sfalsata (tutte le viti sono inserite dall'alto).
La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.
A causa di una modifica tecnica, alcuni anelli di serraggio possono ancora essere forniti con disposizione delle viti non sfalsata (tutte le viti sono inserite dall'alto).
Range di temperatura
-40 °C - +175 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.