Anello Di Serraggio
diviso
acciaio
- Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi
- Accoppiamento preciso
- Forze di tenuta molto elevate
- Si evitano danni all'albero
- Intervallo di temperature: da -40° C a +175°C
10,98 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Anello Di Serraggio
Ausführung 1
diviso
Versione 2
largo
Materiale corpo base
acciaio
B=Spessore
20
D1=Diametro interno
8
D2=Diametro esterno
18
C (DIN 912)
M03X8
D3
6
D4
3,3
H
5,3
L
6,5
R
22,4
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota
Gli anelli di serraggio con intaglio circondano l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.
La tolleranza dell'albero dovrebbe essere inferiore a h11.
La tolleranza dell'albero dovrebbe essere inferiore a h11.
Range di temperatura
-40 °C - +175 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.