{"product":{"productId":"agid.19838","price":35.59,"name":"Anelli di serraggio ampi per alberi spianati"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alluminio. Perno filettato in acciaio inox A2.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alluminio. Perno filettato in acciaio inox A2.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli anelli di serraggio in combinazione con un albero spianato possono trasmettere in modo sicuro coppie molto elevate senza danneggiare l'albero.
La tolleranza dell'albero non deve superare h7.
La tolleranza dell'albero non deve superare h7.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.