{"product":{"productId":"agid.16826","price":6.85,"name":"ANELLO DI SERRAGGIO, FILETTATURAINTERNA M10, D2=24, B=9, ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Anello di serraggio
acciaio
- Vengono evitati danni al filetto
- Intervallo di temperature: da -40° C a +175° C
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
6,85 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Anello di serraggio
Versione 2
Filettatura interna
Materiale
Corpo base
acciaio
B=Spessore
9
D1=Filettatura interna
M10
D2=Diametro esterno
24
C
M3x10
R
26
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota
Gli anelli di serraggio con filettatura circondano il contropezzo con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio.
Gli anelli di serraggio possono essere utilizzati con filetto maschio con classe di tolleranza 6g.
Gli anelli di serraggio possono essere utilizzati con filetto maschio con classe di tolleranza 6g.
Range di temperatura
-40 °C - +175 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.