Anello Di Serraggio
con maniglia a leva
acciaio
brunito
- Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi
- Accoppiamento preciso
- Forze di tenuta molto elevate
- Si evitano danni all'albero
- La maniglia a leva consente un serraggio senza utensili
16,50 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Anello Di Serraggio
Forma
A
Ausführung 1
con maniglia a leva
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
B=Spessore
15
D1=Diametro interno
28
D2=Diametro esterno
48
R
106,8
Tipo di stampo
215
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Inserto acciaio inox.
Acciaio inox non trattato.
Inserto acciaio inox.
Nota
Gli anelli di serraggio con maniglia a leva circondano l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.
La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.
La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.