IT
Choose your Language
Denominazione
Anello Di Serraggio
Forma
A
Ausführung 1
con maniglia a leva
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
B=Spessore
15
D1=Diametro interno
28
D2=Diametro esterno
48
R
106,8
Tipo di stampo
215

Descrizione

Materiale
Acciaio 1.0718.

Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Inserto acciaio inox.
Nota
Gli anelli di serraggio con maniglia a leva circondano l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem