Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Acciaio inox 1.4404.
Alluminio.
Versione:Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A4-70.
Alluminio non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota:Gli anelli di bloccaggio con intaglio interno circondano gli alberi con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.

Gli anelli di serraggio in acciaio inox A4 sono caratterizzati da un piccolo punto di centraggio sul diametro esterno.
Range di temperatura: Da -40 °C a +175 °C.Su richiesta:Altre dimensioni.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07810 Anelli di serraggio con intaglio, interno 230 kB

Disegni

Anelli di serraggio con intaglio, interno

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo
di stampo
Materiale
corpo base
B

C
(DIN 912)
D1D2RCADAcc.PrezzoOrdinare
07810-00401con intaglio internoacciaio9M3x841620,7 3.39 CHF
07810-00501con intaglio internoacciaio9M3x851620,7 3.39 CHF
07810-00601con intaglio internoacciaio9M3x861620,7 3.39 CHF
07810-00801con intaglio internoacciaio9M3x881822,4 3.39 CHF
07810-01001con intaglio internoacciaio9M3x10102426 4.28 CHF
07810-01201con intaglio internoacciaio11M4x12122831,8 4.80 CHF
07810-01501con intaglio internoacciaio13M5x16153439,4 5.64 CHF
07810-01601con intaglio internoacciaio13M5x16163439,4 5.64 CHF
07810-01801con intaglio internoacciaio13M5x16183641,1 6.31 CHF
07810-02001con intaglio internoacciaio15M6x18204046,4 7.35 CHF
07810-02201con intaglio internoacciaio15M6x18224248,1 7.71 CHF
07810-02501con intaglio internoacciaio15M6x18254550,8 8.00 CHF
07810-02801con intaglio internoacciaio15M6x18284853,7 8.53 CHF
07810-03001con intaglio internoacciaio15M6x18305458,6 9.91 CHF
07810-04001con intaglio internoacciaio15M6x18406065 11.13 CHF
07810-05001con intaglio internoacciaio19M8x25507887 23.93 CHF
07810-00402con intaglio internoacciaio inox9M3x841620,7 7.58 CHF
07810-00502con intaglio internoacciaio inox9M3x851620,7 7.58 CHF
07810-00602con intaglio internoacciaio inox9M3x861620,7 7.58 CHF
07810-00802con intaglio internoacciaio inox9M3x881822,4 7.95 CHF
07810-01002con intaglio internoacciaio inox9M3x10102426 10.95 CHF
07810-01202con intaglio internoacciaio inox11M4x12122831,8 11.26 CHF
07810-01502con intaglio internoacciaio inox13M5x16153439,4 13.51 CHF
07810-01602con intaglio internoacciaio inox13M5x16163439,4 13.51 CHF
07810-01802con intaglio internoacciaio inox13M5x16183641,1 15.06 CHF
07810-02002con intaglio internoacciaio inox15M6x18204046,4 19.49 CHF
07810-02202con intaglio internoacciaio inox15M6x18224248,1 20.52 CHF
07810-02502con intaglio internoacciaio inox15M6x18254550,8 21.88 CHF
07810-02802con intaglio internoacciaio inox15M6x18284853,7 23.42 CHF
07810-03002con intaglio internoacciaio inox15M6x18305458,6 23.34 CHF
07810-04002con intaglio internoacciaio inox15M6x18406065 29.16 CHF
07810-05002con intaglio internoacciaio inox19M8x25507887 54.99 CHF
07810-00404con intaglio internoacciaio inox A49M3x841620,7 9.83 CHF
07810-00504con intaglio internoacciaio inox A49M3x851620,7 9.83 CHF
07810-00604con intaglio internoacciaio inox A49M3x861620,7 9.83 CHF
07810-00804con intaglio internoacciaio inox A49M3x881822,4 10.66 CHF
07810-01004con intaglio internoacciaio inox A49M3x10102426 13.54 CHF
07810-01204con intaglio internoacciaio inox A411M4x12122831,8 14.01 CHF
07810-01504con intaglio internoacciaio inox A413M5x16153439,4 16.75 CHF
07810-01604con intaglio internoacciaio inox A413M5x16163439,4 16.75 CHF
07810-01804con intaglio internoacciaio inox A413M5x16183641,1 19.14 CHF
07810-02004con intaglio internoacciaio inox A415M6x18204046,4 21.50 CHF
07810-02204con intaglio internoacciaio inox A415M6x18224248,1 22.59 CHF
07810-02504con intaglio internoacciaio inox A415M6x18254550,8 23.79 CHF
07810-02804con intaglio internoacciaio inox A415M6x18284853,7 26.80 CHF
07810-03004con intaglio internoacciaio inox A415M6x18305458,6 27.47 CHF
07810-04004con intaglio internoacciaio inox A415M6x18406065 34.32 CHF
07810-05004con intaglio internoacciaio inox A419M8x25507887 70.10 CHF
07810-00403con intaglio internoalluminio9M3x841620,7 5.11 CHF
07810-00503con intaglio internoalluminio9M3x851620,7 5.11 CHF
07810-00603con intaglio internoalluminio9M3x861620,7 5.11 CHF
07810-00803con intaglio internoalluminio9M3x881822,4 5.47 CHF
07810-01003con intaglio internoalluminio9M3x10102426 6.58 CHF
07810-01203con intaglio internoalluminio11M4x12122831,8 7.14 CHF
07810-01503con intaglio internoalluminio13M5x16153439,4 10.62 CHF
07810-01603con intaglio internoalluminio13M5x16163439,4 10.62 CHF
07810-01803con intaglio internoalluminio13M5x16183641,1 12.09 CHF
07810-02003con intaglio internoalluminio15M6x18204046,4 12.09 CHF
07810-02203con intaglio internoalluminio15M6x18224248,1 12.42 CHF
07810-02503con intaglio internoalluminio15M6x18254550,8 14.64 CHF
07810-02803con intaglio internoalluminio15M6x18284853,7 19.02 CHF
07810-03003con intaglio internoalluminio15M6x18305458,6 19.02 CHF
07810-04003con intaglio internoalluminio15M6x18406065 25.26 CHF
07810-05003con intaglio internoalluminio19M8x25507887 44.28 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09