{"product":{"productId":"agid.25117","price":12.1,"name":"Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato"},"currency":"CHF"}
Materiale
Copertura in alluminio.
Vite in acciaio inox.
O-Ring NBR.
Vite in acciaio inox.
O-Ring NBR.
Versione
Coperture in alluminio nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
L'uso di coperture per i fori nell'area di lavorazione riduce i tempi di allestimento, poiché è necessario meno tempo per la pulizia, ad esempio in caso di accumulo di acqua di raffreddamento nelle teste delle viti.
Materiale
Copertura in alluminio.
Vite in acciaio inox.
O-Ring NBR.
Vite in acciaio inox.
O-Ring NBR.
Versione
Coperture in alluminio nero.
Montaggio
Inserire la copertura nel foro o nell'esagono e stringerla con l'aiuto di un cacciavite fino a quando la testa della vite e la parte frontale della copertura sono a filo.
Vantaggi
Sistema riutilizzabile indistruttibile.
Impedisce ai trucioli e al lubrorefrigerante di attaccarsi e di accumularsi nelle teste delle viti e nelle svasature.
Montaggio e smontaggio facile e veloce. Riduce al minimo la nebulizzazione dei lubrorefrigeranti durante la pulizia con aria compressa.
Impedisce ai trucioli e al lubrorefrigerante di attaccarsi e di accumularsi nelle teste delle viti e nelle svasature.
Montaggio e smontaggio facile e veloce. Riduce al minimo la nebulizzazione dei lubrorefrigeranti durante la pulizia con aria compressa.
Su richiesta
Modelli e colori personalizzati.
Accessory
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.