Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Classe di resistenza in acciaio 8, non trattato (nero) o zincata.
Classe di resistenza in acciaio 10, non trattato (nero) o zincata.
Classe di resistenza in acciaio 12, non trattato (nero).
Acciaio inox A2-70, non trattato
Acciaio inox A4-70, non trattato
Classe di resistenza in acciaio 10, non trattato (nero) o zincata.
Classe di resistenza in acciaio 12, non trattato (nero).
Acciaio inox A2-70, non trattato
Acciaio inox A4-70, non trattato
Mostra di più
Mostra di meno
Dadi esagonali DIN 934, acciaio
da
0,15 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Dadi esagonali DIN 934, acciaio inox
da
0,15 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Classe di resistenza in acciaio 8, non trattato (nero) o zincata.
Classe di resistenza in acciaio 10, non trattato (nero) o zincata.
Classe di resistenza in acciaio 12, non trattato (nero).
Acciaio inox A2-70, non trattato
Acciaio inox A4-70, non trattato
Classe di resistenza in acciaio 10, non trattato (nero) o zincata.
Classe di resistenza in acciaio 12, non trattato (nero).
Acciaio inox A2-70, non trattato
Acciaio inox A4-70, non trattato
Nota
La classe di resistenza di un dado deve essere sempre pari o superiore a quella della vite. La vite della classe di resistenza 8.8, ad esempio, si accorda con un dado della classe di resistenza 8 (o superiore, ma mai inferiore).
La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
Su richiesta
Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.