{"product":{"productId":"agid.17144","price":0.28,"name":"DADO ESAGONALE CON FLANGIA D=M08 ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Dado esagonale
con flangia
acciaio
zincato
- Ideale per il collegamento con una vite con testa a martello
Unità di vendita
CHF0.28
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
con flangia
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
H=Altezza
8
SW=Apertura chiave
13
D1
21
Larghezza cava
10
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Tipo
B
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
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
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Dado con collare di grandi dimensioni. Ideale per il collegamento con una vite con testa a martello.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.