Tassello A T
acciaio da bonifica
- Modello: acciaio o acciaio inox
3,68 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tassello A T
Tipo di prodotto
per cava a T
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
32
H=Altezza
24
L=Lunghezza
32
B1
19,6
H1
12
Larghezza cava
20
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox 1.4305.
Nota
Questi pezzi grezzi consentono la produzione economica dei dadi per cave a T con filettatura non comune.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.