{"product":{"productId":"agid.23984","price":8.97,"name":"DADO CIECO M12, SW=19 ACCIAIO INOX A41.4404, LUCIDATO"},"currency":"CHF"}
Dado cieco
acciaio inox A4
lucidato
- Particolarmente indicato per gli ambienti igienici
- Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice
- Materiale: acciaio inox 1.4404, ottima resistenza alla corrosione
Unità di vendita
CHF8.97
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado cieco
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
lucidato
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
SW=Apertura chiave
19
B
1
C
2,5
Chiave in acciaio
1.4404
D1
24
H
16
R1
35
Sistema di fissaggio
esagono esterno
T
11
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
W
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 2 cancer
Nickel (Metallic)
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
lucidato.
Nota
La superficie del dado cieco è lucidata e la sua forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La testa della vite è semisferica sul lato anteriore e il collare conico è realizzato con la corrispondente inclinazione. L'altezza complessiva viene scelta bassa per ridurre al minimo eventuali contorni di interferenza. Grazie alla rugosità superficiale estremamente bassa, molto inferiore a Ra 0,8 μm, quasi nessuna particella di sporco aderisce alla superficie.
Su richiesta
Filettatura in pollici, varianti di altezza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.