{"product":{"productId":"agid.17638","price":11.16,"name":"DADO ESAGONALE CON SEDE DI SNODOSFERICO M10, ACCIAIO BRUNITO, SW=17"},"currency":"CHF"}
Dado esagonale
with ball seats
acciaio
brunito
- Con protezione antiperdita
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
11,16 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
with ball seats
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
18,5
SW=Apertura chiave
17
D1
22
Sistema di fissaggio
esagono esterno
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox A2.
Versione
Versione in acciaio:
trattato termicamente a 900 N/mm², brunito
Versione in acciaio inox:
trattato termicamente a 900 N/mm², grezzo.
trattato termicamente a 900 N/mm², brunito
Versione in acciaio inox:
trattato termicamente a 900 N/mm², grezzo.
Nota
Componenti con protezione anti-perdita (un pezzo).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.