Forcella
con perno filettato
acciaio da bonifica
brunito
- Per collegamenti mobili
32,06 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Forcella
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ausführung 1
con perno filettato
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M08
L=Lunghezza filettatura
20
B
9
D1
8
D2
20
H
23
H1
15
H2
10
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191. o acciaio inox 1.4305
Versione
Acciaio da bonifica trattato termicamente e brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Per il perno compatibile vedere 04250.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.