Contatti
Idee
CGC
Informazioni legali
Protezione dei dati
Prodotti
Azienda
Assistenza
Download
Attualità
Contatti
Panoramica dei prodotti
fissaggio
Sistema flessibile per componenti standard
montaggio
Sistemi di montaggio
movimento
Sistemi e componenti per la costruzione di macchine e impianti
controllo
Elementi di misurazione e di controllo
serraggio
Tecnica di serraggio
regoli
Elettromeccanica
trasporto
Tecnologie di movimentazione e di trasporto
technoshop
norelem inch
Articoli in pollici
Ordine catalogo
07800_A
Ghiere DIN 705, acciaio, forma A, intaglio
Indietro
Prodotti
Panoramica dei prodotti
Sistema flessibile per pezzi standard
Elementi di collegamento Viti di pressione a sfera e piastre di supporto Perni filettati e pressori Viti dinamometriche e inserti filettati Golfari maschio Anelli di sollevamento Perni di sollevamento
Elementi di collegamento
Ghiere DIN 705, acciaio
Ghiere DIN 705, acciaio, forma A, intaglio
Descrizione articolo/immagini prodotto
Descrizione
Materiale:
Acciaio.
Versione:
Superficie non trattata.
Nota disegno:
1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75
Particolarità:
Download
Le informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
Scheda tecnica 07800_A Ghiere DIN 705, acciaio, forma A, intaglio
262 kB
Disegni
Selezione/filtro articoli
N. ordine
Superficie
corpo base
Forma
D1
B
D2
D3
Perno filettato
CAD
Acc.
Prezzo
Ordinare
07800-100301
grezzo
A
3
5
7
M2x3
0.57
CHF
07800-100401
grezzo
A
4
5
8
M2,5x3
0.57
CHF
07800-100501
grezzo
A
5
6
10
M3x4
0.56
CHF
07800-100601
grezzo
A
6
8
12
M4x5
0.57
CHF
07800-100701
grezzo
A
7
8
12
M4x5
0.57
CHF
07800-100801
grezzo
A
8
8
16
M4x6
0.69
CHF
07800-100901
grezzo
A
9
10
18
M5x8
0.88
CHF
07800-101001
grezzo
A
10
10
20
M5x8
0.88
CHF
07800-101101
grezzo
A
11
10
20
M5x8
0.88
CHF
07800-101201
grezzo
A
12
12
22
M6x8
1.08
CHF
07800-101401
grezzo
A
14
12
25
M6x8
1.19
CHF
07800-101501
grezzo
A
15
12
25
M6x8
1.19
CHF
07800-101601
grezzo
A
16
12
28
M6x8
1.28
CHF
07800-101801
grezzo
A
18
14
32
M6x8
1.65
CHF
07800-102001
grezzo
A
20
14
32
M6x8
1.65
CHF
07800-102401
grezzo
A
24
16
40
M8x12
2.51
CHF
07800-102501
grezzo
A
25
16
40
M8x10
2.51
CHF
07800-102601
grezzo
A
26
16
40
M8x10
2.51
CHF
07800-102801
grezzo
A
28
16
45
M8x12
3.26
CHF
07800-103001
grezzo
A
30
16
45
M8x10
3.26
CHF
07800-103201
grezzo
A
32
16
50
M8x12
4.03
CHF
07800-103501
grezzo
A
35
16
56
M8x12
4.58
CHF
07800-103601
grezzo
A
36
16
56
M8x12
4.58
CHF
07800-103801
grezzo
A
38
16
56
M8x12
5.00
CHF
07800-104001
grezzo
A
40
18
63
M10x16
6.87
CHF
07800-104201
grezzo
A
42
18
63
M10x16
6.87
CHF
07800-104501
grezzo
A
45
18
70
M10x16
8.23
CHF
07800-104801
grezzo
A
48
18
70
M10x16
8.23
CHF
07800-105001
grezzo
A
50
18
80
M10x16
10.31
CHF
07800-105201
grezzo
A
52
18
80
M10x16
10.31
CHF
07800-105501
grezzo
A
55
18
80
M10x16
10.31
CHF
07800-105601
grezzo
A
56
18
80
M10x16
10.31
CHF
07800-105801
grezzo
A
58
20
90
M10x16
15.39
CHF
07800-106001
grezzo
A
60
20
90
M10x16
15.39
CHF
07800-106301
grezzo
A
63
20
90
M10x16
15.39
CHF
07800-106501
grezzo
A
65
20
100
M10x20
18.95
CHF
07800-106801
grezzo
A
68
20
100
M10x20
18.95
CHF
07800-107001
grezzo
A
70
20
100
M10x20
18.95
CHF
07800-107201
grezzo
A
72
20
100
M10x20
25.27
CHF
07800-107501
grezzo
A
75
22
110
M12x20
25.27
CHF
07800-108001
grezzo
A
80
22
110
M12x20
25.27
CHF
07800-108501
grezzo
A
85
22
125
M12x25
49.23
CHF
07800-109001
grezzo
A
90
22
125
M12x20
49.23
CHF
07800-110001
grezzo
A
100
25
140
M12x25
57.68
CHF
Altri articoli di questa categoria
07800_E
Ghiere DIN 705, acciaio, forma E, esagono incassato
My norelem
E-mail
Password
Password dimenticata
Sono nuovo
Carrello
Quantità articoli:
0
Somma:
0.00
CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilità
Ordine diretto o verifica della disponibilità
mostra
Callback
Avete domande? Vi contatteremo noi.
mostra
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
Français
Italiano
Mappa del sito
Stampare
Segnalare
Newsletter
Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati.
Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09