Rosetta di sicurezza
acciaio
grezzo
- Accessori per ghiere con intagli DIN 1804
- Sicura delle ghiere con intagli
1,27 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rosetta di sicurezza
Norma DIN
462
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
25
D=Diametro interno
10
H=Altezza
3
ID=Adatto per
07590-110/07590-210
E
4
F
7,4
S
0,8
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Non trattato.
Nota
Le rosette di sicurezza DIN 462 servono per fissare le ghiere di bloccaggio DIN 1804. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una sede per chiavetta sulla filettatura del bullone.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.