Rosetta di sicurezza
acciaio
grezzo
- Accessori per ghiere con intagli DIN 70852
- Sicura delle ghiere con intagli
1,81 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rosetta di sicurezza
Norma DIN
70952
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
35
D=Diametro interno
20
H=Altezza
4
ID=Adatto per
07590-05-020/07590-05-20
B
5
D2
27
E
5
F
18,9
S
1
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Non trattato.
Nota
Le rosette di sicurezza DIN 70952 servono per fissare le ghiere di bloccaggio DIN 70852. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una sede per chiavetta sulla filettatura del bullone.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.