{"product":{"productId":"agid.17136","price":0.69,"name":"TASSELLO INSER.MEDIANTE OSCILLAZI.D=M04 B=10,5, FORMA:A ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Tassello
inseribile mediante oscillazione
acciaio
zincato
- Grazie alla sfera alloggiata su molla, è possibile fissare il tassello in un qualsiasi punto della cava del profilato
- Semplice montaggio, possono essere inseriti dall'alto
Unità di vendita
CHF0.69
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tassello
Forma
A
Versione 1
inseribile mediante oscillazione
Tipo di
prodotto
per profilo in alluminio tipo I
Materiale
corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
B=Larghezza
10,5
D=Filettatura
M4
H=Altezza
6,3
L=Lunghezza
17
H1
1
H2
0,7
Larghezza
cava
6
RoHS
true
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Il tassello viene inserito nella cava del profilato e può pertanto essere installato anche a posteriori in sistemi preesistenti. Grazie alla sfera alloggiata su molla, è possibile fissare il tassello in un qualsiasi punto della cava del profilato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.