IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tassello
Versione 1
versione pesante
Tipo di prodotto
per profilo in alluminio tipo I
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
B=Larghezza
17
D=Filettatura
M4
H=Altezza
9,6
L=Lunghezza
22
B1
8
H1
1,65
H2
2,9
Larghezza cava
8
RoHS
true

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Adatto per collegamenti soggetti a elevate sollecitazioni. Il tassello è adattato alla forma della cava del profilato, di conseguenza le forze vengono trasmesse al profilato in modo ottimale. L'elevata altezza costruttiva totale permette di impiegare anche più passi di vite. Il tassello può essere inserito nella cava solo dal lato frontale del profilato. Grazie alla sfera alloggiata su molla, è possibile fissare il tassello in un qualsiasi punto della cava del profilato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche