Vite A Testa Cilindrica
con esagono incassato
acciaio
grezzo (nero)
- Acciaio o acciaio inox
1,83 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite A Testa Cilindrica
Ausführung 1
con esagono incassato
Versione 2
filettatura continua
Tipo di prodotto
vite
Norma DIN
DIN 912
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
B=Lunghezza filettatura
80
D=Filettatura
M05
G=filettatura / per filettatur
M05
L=Lunghezza
80
SW=Apertura chiave
4
Classe di resistenza
8.8
Classe di resistenza
8.8
DK
8,5
K
5
Sistema di fissaggio
esagono incassato
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.