IT
Choose your Language
Denominazione
Vite A Testa Piana
Forma
A
Versione 1
con compensazione della toller
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
D1=Diametro del perno
7
D=Filettatura
M05
L=Lunghezza filettatura
6,5
M=Coppia di serraggio max. Nm
4,5
Carico assiale max.consentitoN
3000
D2
12
D4 max.
9
E
0,8
H
8
H1
12
SW
4
Tipo di stampo
con filettatura esterna

Descrizione

Descrizione del prodotto
Il supporto con cuscinetto mobile è una vite che collega due elementi permettendone il movimento l'uno verso l'altro (supporto libero).

Il supporto con cuscinetto mobile è utilizzato principalmente quando:

- un cambiamento di temperatura altera le dimensioni di un componente
- si verificano imprecisioni nell'assemblaggio
- le tolleranze di fabbricazione devono essere compensate
- la posizione dei componenti varia a causa dei carichi dinamici
Materiale
Perno in acciaio.
Cuscinetto radente in materiale polimerico specifico ad alto rendimento.
O-Ring NBR.
Versione
Perno elettrozincato.
Nota
Il supporto con cuscinetto mobile è composto da tre parti. Perno, cuscinetto radente e O-ring.

Quando si avvita il perno nel foro, il cuscinetto radente comprime l'O-ring. Questo avviene al massimo per la dimensione X. Dopodiché il cuscinetto radente viene a trovarsi sopra la testa del perno. La corsa è limitata dalla dimensione di installazione H +0,2. Questo fa sì che sia sempre garantito un supporto flottante.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Montaggio
Nota sulla coppia specificata:
Le coppie si riferiscono all'avvitamento in componenti di acciaio. Quando si monta in materiali più morbidi, si deve tener conto dell'indentazione (setting) del diametro del gambo D2. In questo caso è neccessario usare una coppia più bassa. Per evitare che le viti si allentino in caso di coppie ridotte, è opportuno incollare le viti in posizione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche