Vite A Testa Svasata
con esagono incassato
acciaio
grezzo (nero)
- -
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8 o 10.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
0,55 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite A Testa Svasata
Tipo di filettatura
filettatura continua
Ausführung 1
con esagono incassato
Tipo di prodotto
vite
Norma ISO
10642
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M04
G=filettatura / per filettatur
M04
L=Lunghezza
10
SW=Apertura chiave
2,5
Classe di resistenza
8.8
Classe di resistenza
8.8
D1
8
K
2,3
Lg max.
1,4
Ls min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
1,8
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.