IT
Choose your Language
Denominazione
Vite con testa a martello
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
B=Lunghezza filettatura
27
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
30
C
8,5
Classe di resistenza
8.8
H
3
L1
19
Larghezza cava
10
N
9,7
Sistema di fissaggio
filettatura
Tipo
B

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Classe di resistenza 8.8 zincata.
Nota
Elemento di fissaggio universale. La vite con testa a martello viene inserita nella cava del profilato e può pertanto essere installata, anche a posteriori, in sistemi preesistenti. La zigrinatura interrompe lo strato anodizzato e garantisce un collegamento a conduzione elettrica sicuro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche