Vite Prigioniera
acciaio da bonifica
nero
trattato termicamente
- Con arresto di avvitamento
0,81 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite Prigioniera
Tipo di prodotto
perno filettato
Norma DIN
DIN 6379
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
trattato termicamente
D=Filettatura
M06
G=filettatura / per filettatur
M06
L=Lunghezza
32
B1
9
B2
16
Classe di resistenza
10.9
Classe di resistenza
10.9
Sistema di fissaggio
filettatura
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Filettatura rullata.
M6–M12 trattati termicamente a 10.9, colore nero.
M14–M36 trattati termicamente a 8.8, colore nero.
M6–M12 trattati termicamente a 10.9, colore nero.
M14–M36 trattati termicamente a 8.8, colore nero.
Nota
Carico consentito, vedere la scheda tecnica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.