Materiale
Acciaio inox 1.4542.
Versione
temprato.
Mostra di più
Mostra di meno
Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox, piatte, forma A
da
43,97 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox, piatte, forma B
da
61,19 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4542.
Versione
temprato.
Nota
Le bussole portamaschi consentono un posizionamento sicuro e rapido per gli anelli di sollevamento. Offrono un montaggio semplice e sicuro nel processo in diversi materiali di supporto. Utilizzabili anche per parti a parete sottile e fori ciechi.
Questa versione è adatta per le applicazioni che necessitano di una superficie piana dopo l'avvitamento.
Sono resistenti alla corrosione e poco soggette all'usura.
Questa versione è adatta per le applicazioni che necessitano di una superficie piana dopo l'avvitamento.
Sono resistenti alla corrosione e poco soggette all'usura.
Accessory
Chiave a compasso regolabile 96651.