{"product":{"productId":"agid.17788","price":61.75,"name":"BUSSOLA PORTAMASCHI PER ANELLO DISOLLEVAM. D1=10 ACCIAIO INOX, D2=M20"},"currency":"CHF"}
Bussola portamaschi
per anello di sollevamento
acciaio inox
- Possibilità di alloggiamento sicuro e rapido per anelli di sollevamento
- Installazione affidabile in diversi materiali portanti
Unità di vendita
61,75 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola portamaschi
Versione 1
per anello di sollevamento
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
10
D2=Diametro esterno
M20
L1=Lunghezza filettatura
50
Coppia di serraggio Nm
130
D3
28
D4
12,2
L2
65
L3
49
SW
24
X
1,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 2 cancer
Nickel (Metallic)
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4542.
Versione
temprato.
Nota
Le bussole portamaschi consentono un alloggiamento sicuro e rapido per gli anelli di sollevamento a sfere. Possono essere montate in modo semplice e sicuro in diversi materiali portanti. Utilizzabili anche con parti dalle pareti sottili e fori ciechi.
Sono resistenti alla corrosione e all'usura.
Sono resistenti alla corrosione e all'usura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.