Elemento Di Giunzione
per funi ad anello continuo
acciaio
con rivestimento in plastica
- Per il collegamento di nastri di sollevamento o di ganci girevoli con componenti della catena
- Capacità di carico fino a 10.000 kg
- Con autorizzazione e timbro H della BG
77,18 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento Di Giunzione
Ausführung 1
per funi ad anello continuo
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
FT=Portata kg
8000
B1
67
B2
36
Classe di qualità
8
L
115
L1
53
L2
40
Per catena mm
16
S
21
S1
21
S2
44
S3
24
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 8. Con rivestimento in plastica, rosso.
Nota
Per il collegamento di cinghie di sollevamento o funi ad anello continuo con componenti di montaggio quali ad es. catene o anelli di sollevamento.
Gli elementi di giunzione per funi ad anello sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Gli elementi di giunzione per funi ad anello sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.